ZHCS078C June 2011 – August 2026 INA226
PRODUCTION DATA
分流电压寄存器存储分流电压读数,即 VSHUNT。负数以二进制补码格式表示。通过对绝对值二进制数进行补数操作并加 1 来生成一个负数的二进制补码。MSB =“1”表示负数。
示例:对于 VSHUNT = –80mV 的值:
如果均值计算处于使能状态,该寄存器将显示均值。
满标量程 = 81.92mV(十进制 = 7FFF);LSB:2.5μV。
| 位 # | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 名称 | SIGN | SD14 | SD13 | SD12 | SD11 | SD10 | SD9 | SD8 | SD7 | SD6 | SD5 | SD4 | SD3 | SD2 | SD1 | SD0 |
| POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |