ZHCSG97H April 2017 – July 2022 INA180 , INA2180 , INA4180
PRODUCTION DATA
INAx180 支持在输出靠近电源轨和 GND 的情况下进行线性电流检测操作。到正电源轨的最大规定输出摆幅为 30mV,到 GND 的最大规定输出摆幅仅为 5mV。为了将 INAx180 的输出摆幅与等效运算放大器 (op amp) 进行比较,输入被过驱,近似计算运算放大器数据表中指定的开环状态。电流检测放大器是闭环系统;因此,输出到 GND 的摆幅可能受到失调电压和放大器增益的乘积的限制。
对于具有正失调电压的器件,到 GND 的摆幅受Topic Link Label7.5 表中指定的失调电压乘以增益或到 GND 的摆幅二者中较大者的限制。
例如,在一个应用中,INA180A4(增益 = 200V/V)用于低侧电流检测,器件的失调电压为 40µV,器件失调电压和增益的乘积值为 8mV,大于指定的负摆幅值。因此,本例中到 GND 的摆幅为 8mV。如果同一器件的失调电压为 –40µV,则计算得出的零差分信号为 –8mV。在这种情况下,失调电压有助于在负向过驱摆幅,摆幅性能与Topic Link Label7.5 表中指定的值一致。
失调电压是由 CMRR 规格确定的共模电压的函数;因此,当存在较高的共模电压时,失调电压会增加。失调电压的增加限制了在较高共模电压下运行时,在零电流条件下输出电压可以达到多低。图 8-5 显示了每个增益选项的零电流输出电压与共模电压的典型限制。
图 8-5 零电流输出电压与共模电压