ZHCSI39D April 2018 – July 2022 INA180-Q1 , INA2180-Q1 , INA4180-Q1
PRODMIX
电流检测电阻的最大值根据最大功率损耗要求进行计算。通过Equation1 计算出的电流检测电阻最大值为 0.563mΩ。这是检测电阻 RSENSE 的最大值;因此,RSENSE 选择 0.5mΩ,因为这是最接近的标准电阻器值,符合功率损耗要求。
下一步是选择适当的增益,并根据需要减小 RSENSE,使输出信号摆幅保持在 VS 范围内。使用Equation2,假设 IMAX = 40A,RSENSE = 0.5mΩ,计算得出的最大电流检测增益为 248.5,可避免输出的正向摆幅至轨限制。为了更大限度地扩大输出信号范围,为此应用选择了 INA180A4-Q1(增益 = 200)器件。
要计算峰值电流的精度,必须确定两个因素:增益误差和偏移误差。INAx180-Q1 的增益误差指定为最大 1%。偏移导致的误差是恒定的,在 VCM = 0V 且 VS = 5V 时指定为 125µV(最大值)。使用Equation6 计算出的失调电压导致的误差为 0.75%,其中总偏移误差 = 150µV,RSENSE = 0.5mΩ,ISENSE = 40A。

计算总误差的一种方法是将增益误差与偏移误差的占比相加。但是,在这种情况下,增益误差和偏移误差之间没有影响或相关性。计算总误差的一种更准确的统计方法是使用误差的 RSS 和,如Equation7 所示:

应用Equation7 后,计算得出的最大电流时的总电流检测误差为 1.25%,小于 1.5% 的设计示例要求。
INA180A4-Q1(增益 = 200)还具有 105kHz 的带宽,满足 80kHz 的小信号带宽要求。如果需要更高的带宽,可以使用增益较低的器件,但代价是输出电压范围缩小或 RSENSE 值增大。