ZHCSI39D April 2018 – July 2022 INA180-Q1 , INA2180-Q1 , INA4180-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS | 6 | V | ||
| 模拟输入,IN+,IN-(2)(4) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | –28 | 28 | V |
| 共模(3) | GND – 0.3 | 28 | ||
| 输出电压 | GND – 0.3 | VS + 0.3 | V | |
| 最大输出电流,IOUT | 8 | mA | ||
| 自然通风工作温度范围,TA | -55 | 150 | °C | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |