ZHCSRV7C December   1995  – January 2026 INA2128

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 设置增益
      2. 6.2.2 动态性能
      3. 6.2.3 噪声性能
      4. 6.2.4 失调修整
      5. 6.2.5 输入偏置电流返回路径
      6. 6.2.6 输入共模范围
      7. 6.2.7 低压运行
      8. 6.2.8 输入保护
      9. 6.2.9 通道串扰
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件命名规则
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

INA2128 是一款双路低功耗通用仪表放大器 (IA),可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(200kHz、G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。内部输入保护可耐受高达 ±40V 的电压且不会造成损坏。

INA2128 经过激光修整,具有极低失调电压 (50µV)、温漂 (0.5µV/°C) 和高共模抑制(G ≥ 100 时为 120dB)。该器件采用低至 ±2.25V 的电源电压,每 IA 静态电流仅 700µA,非常适合电池供电系统和多通道系统。

INA2128 采用 SOIC-16 封装,额定温度范围 -40°C 至 +85°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
INA2128DW(SOIC,16)10.3mm × 10.3mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
INA2128 简化版原理图简化版原理图