ZHCS908K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流检测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有六种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本都具有
–40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 SC70 和 UQFN 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA21x | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| UQFN (10) | 1.80mm x 1.40mm |
简化版原理图