ZHCS908K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
INA210 用于 TA=25°C、VS= 5V、VIN+= 12V 且 VREF= VS/2 时的典型特性,除非另有说明。





| VS = 5V | VCM = 1V 正弦 | VDIF = 短接 |
| VREF = 2.5V |

| IB+,IB–,VREF = 0V | ||
| IB+,IB–,VREF = 2.5V |


| VS = 2.5V | VREF = 0V | VIN–,VIN+ = 0V |


| VS = 5V | VCM = 12V | VREF = 2.5V |

| VS = 5V | 带 VDIFF 的 1kHz 阶跃 = 0V | VREF = 2.5V |




| VS = 5V + 250mV 正弦干扰 | ||
| VCM = 0V | VREF = 2.5V | VDIF = 短接 |

| VS = 2.7V | VS = 2.7V | VS = 5V 至 26V |
| VS = 2.7V 至 26V |

| IB+,IB–,VREF = 0V | IB+,IB–,VREF = 2.5V | IB+,VREF = 2.5V |


| VS = 2.5V | VCM = 0V | VDIF = 0V |
| VREF = 0V |


| VS = 5V | VCM = 12V | VREF = 2.5V |

| VS = 5V | 带 VDIFF 的 1kHz 阶跃 = 0V | VREF = 2.5V |