ZHCSGQ6K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS(5)(3) | 28 | V | ||
| 模拟输入,VIN+,VIN–(3)(2) | 差分:VDIF = (VIN+) – (VIN–) | -28 | 28 | V |
| 共模(版本 A) | GND – 0.3 | 28 | ||
| 共模(版本 B 和 C) | GND – 0.1 | 28 | V | |
| REF 输入 | GND – 0.3 | (VS) + 0.3 | V | |
| 输出(4) | GND – 0.3 | (VS) + 0.3 | V | |
| 进入任一引脚的输入电流(4) | 5 | mA | ||
| 工作温度 | -40 | 125 | °C | |
| 结温 | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |