ZHCS170D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
INA20x-Q1 电流分流监控器可在 -16V 至 +80V 的宽共模电压范围内运行。这些器件在负输入端集成了一个具有 0.6V 内部参考电压的开漏比较器。使用从电流分流监控器输出端到比较器正输入端的外部分压器来设置过流检测的正输入值。该比较器具有锁存功能,但通过将 RESET 引脚接地(或置于开路)可使其进入透明状态。