ZHCS170D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
INA20x-Q1 系列的输出端显然是一个滤波位置,但该位置抵消了内部缓冲器的低输出阻抗所具有的优势。仅有的另一个滤波选择是 INA20x-Q1 的输入引脚,但内部 5kΩ + 30% 的输入阻抗会使输入滤波设计复杂化,如 图 9-2 所示。应采用尽可能小的电阻阻值,以同时减小增益初始偏移和公差影响。方程式 1 列出了对初始增益的影响:

图 9-2 输入滤波器要计算对增益误差的总体影响,请将 5kΩ 替换为 5kΩ - 30%(或者 3.5kΩ)或者 5kΩ + 30%(或者 6.5kΩ)。也可以将 RFILT 的容差极值代入到公式中。如果在输入端使用一对 100Ω 1% 电阻器,则初始增益误差为 1.96%。在这种情况下,最坏情况下的容差条件始终出现在内部 5kΩ 电阻器达到下限值 (3.5kΩ) 和 RFILT 达到上限值 (+ 3%) 时。
请注意,除了这些容差之外,还必须结合 INA20x-Q1 的指定精度。虽然本文通过组合电阻器值的极值来处理最坏情况下的精度条件,但最合适的做法是使用几何平均值或均方根来综合计算精度变化的总体影响。