ZHCSJT2A May 2019 – March 2022 INA190-Q1
PRODUCTION DATA
INA190-Q1 是一款汽车类、低功耗电压输出电流分流监控器(也被称为电流感测放大器)。此器件常用于监控直接连接到汽车类 12V 电池的系统。INA190-Q1 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 共模电压下感测分流器上的压降。此外,输入引脚还具有 42V 的绝对最大电压。
该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA190-Q1 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65 µA,而在禁用时仅为 0.1 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70 和 SOT-23 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA190-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm x 1.25mm |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm |
典型应用