ZHCSGP4C August 2017 – May 2019 INA1650-Q1 , INA1651-Q1
PRODUCTION DATA.
INA1650-Q1 双通道和 INA1651-Q1 单通道 (INA165x-Q1) SoundPlus™音频线路接收器可实现 91dB 的极高共模抑制比 (CMRR),与此同时,对于 20dBu 信号电平,可在 1kHz 时保持 -119dB 的超低 THD+N。不同于其他线路接收器产品,INA165x-Q1 CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试,可在各种应用中提供稳定的 性能。
INA165x-Q1 器件支持 ±2.25V 至 ±12V 的极宽电源电压范围。除线路接收器通道以外,INA165x-Q1 还包含一个缓冲 1/2 Vs 基准输出,因此可配置为用于双电源或单电源 应用。1/2 Vs 输出可用作信号链中的另一个模拟电路的偏置电压。
INA1650-Q1 具有 独特的内部布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA1650-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| INA1651-Q1 |