ZHCSFO2E December 1999 – December 2017 INA138 , INA168
PRODUCTION DATA.
INA138 和 INA168 (INA1x8) 是高侧单极电流分流监视器。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型 SOT-23 封装,广泛适用于各类 应用而设计。
输入共模和电源电压相互独立,INA138 的电压范围为 2.7V 至 36V,INA168 的电压范围为 2.7V 至 60V。静态电流仅为 25µA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
该器件可将一个差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压,该电阻可设置的增益范围为 1 至 100 以上。尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常 适用于 创造性应用中的测量和电平转换。
INA138 和 INA168 均采用 SOT23-5 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA138 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| INA168 |