ZHCSU20A November 1996 – February 2024 INA132
PRODUCTION DATA
INA132 器件是一款低功耗、单位增益差分放大器,由精密运算放大器和精密电阻器网络组成。片上电阻器经过激光微调,可实现准确增益和高共模抑制。电阻器的出色 TCR 跟踪在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。内部运算放大器共模范围可扩展至负电源,这是单电源应用的理想选择。INA132 采用单电源(2.7V 至 36V)或双电源(±1.35V 至 ±18V)运行。
差分放大器是许多常用电路的基础。INA132 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。INA132 采用 SO-8 表面贴装型封装,工业温度范围为 –40°C 至 +85°C。
功能图