ZHCSU88B October 1997 – December 2025 INA122
PRODUCTION DATA
INA122 是一款仪表放大器,可测量较小的差分电压,同时抑制较大的共模电压。该器件具有 60µA(典型值)的低功耗,专为便携式应用而设计,其中,传感器测量物理参数,如流体、压力、温度或湿度的变化。
压力传感器由压阻式元件制成,压阻式元件可衍生为经典的 4 电阻器惠斯通电桥。惠斯通电桥一条支腿上的应变仪电阻变化 (R + ΔR) 会产生差分电压 VDIFF。
图 7-3 显示了压力传感器应用的示例电路。连接到电桥下游的信号链处理压力变化,并可触发警报。
必须使用低容差电桥电阻器,以最大限度地减小失调电压和增益误差。
假设仅施加正差分电压,该电路以单电源模式布置。到电桥的激励电压 VEXT 必须精确且稳定;否则,会引入测量误差。