ZHCSU88B October 1997 – December 2025 INA122
PRODUCTION DATA
本节提供了根据给定设计要求设计仪表放大器电路的基本计算。
电阻性电桥传感器的关键考虑因素之一是共模电压 VCM。如果电桥达到平衡(没有压力,因此电压没有变化),VCM(zero) 为电桥激励 (VEXT) 的一半。在此示例中,VCM (zero) 为 2.5V。对于 12psi 的最大压力,电桥共模电压 VCM(MIN) 通过以下公式计算:
其中
这样,施加的最小共模电压导致 方程式 4:
当 VCM (zero) 为 2.5V 时,将确定最大共模电压。
下一步是计算给定最大传感器输出电压范围 VDIFF 相对于所需 VOUT(ADC 的满标量程)需要的增益。
方程式 5 使用最大输入电压和所需输出电压计算增益值:
INA122 的增益范围为 5V/V 至 10000V/V。要将增益设置为 20V/V,需将 RG 设置为 13.3kΩ,以便为 ADC 提供最大输出信号摆幅。
接下来,通过检查典型特性 部分中列出的输入共模电压与输出电压间的关系 曲线,确保 INA122 可以在此范围内运行。为方便起见,本节还提供了相关图表。根据图 7-4,2.425V 和 2.575V 之间的输入信号摆幅支持 3V 的输出信号摆幅,从而实现线性运行。
图 7-4 输入共模电压与输出电压间的关系惠斯通电桥串 (R1) 中可能需要,也可能不需要额外的串联电阻。这是根据电源电压、基准电压和输入共模电压范围的选定增益这三者的特定组合的预期输出电压摆幅来确定的。R1 帮助调整输入共模电压范围,从而有助于适应预期的输出电压摆幅。在此特定示例中,R1 不是必需的,可以短接至地。