ZHCSV51A February 2025 – June 2025 HDC3120-Q1
PRODUCTION DATA
如果传感器因较高的湿度与温度条件或接触化学品而发生漂移,则有针对性的恢复过程可能会有所帮助:
高温低湿条件下(100°C,相对湿度 <5%),烘烤 5-10 小时,这有助于加快蒸发速度,进而去除特定污染物。
利用再水合建议 部分中描述的推荐再水合曲线之一进行再水合,这有助于使聚合物达到平衡,帮助恢复基线性能。
验证传感器输出,确认精度已恢复。
特定情况下(例如:涉及腐蚀性化学品或物理损坏的情况),可能无法总是完全恢复。