ZHCSV51A February 2025 – June 2025 HDC3120-Q1
PRODUCTION DATA
HDC3120-Q1 是一款模拟输出传感器,包含采用 2.50mm × 2.50mm、8 引脚 WSON 封装的湿度检测和温度检测元件。HDC3120-Q1 的输出电压与测量的相对湿度和温度呈线性比例。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。
该器件能够在极低功耗下提供卓越的测量精度,典型正常运行时仅耗电 230μA,并支持 1.62V 至 5.5V 的宽电源范围。该器件还具有一个 RESET_EN 引脚,可切换为低电平,以将器件保持在低功耗状态,从而降低系统的总体功耗。释放 RESET_EN 引脚后,该器件会执行一次完全复位,然后再重新开始测量。
HDC3120-Q1 通过聚合物电介质电容的变化来测量相对湿度。传感器由两个导电电极组成,它们连接薄膜聚合物电介质(参见图 7-1)。随着湿度增加,聚合物开始吸收周围(空气)环境中的水分子,这会改变电容器传感器的介电常数。电容和相对湿度之间的关系用于确定湿度水平。
与包含此类技术的大多数相对湿度传感器一样,必须注意提供最佳器件性能。这包括:
减少长时间暴露于会影响传感器精度的高温和极端湿度下。