ZHCSOG2C june 2021 – december 2022 HDC3020 , HDC3021 , HDC3022
PRODUCTION DATA
下面的表 8-3 中记录了 HDC302x 命令结构。下面的小节介绍了有关每个命令的详细信息。
十六进制代码 (MSB) |
十六进制代码 (LSB) |
命令 | 命令详细信息 |
---|---|---|---|
24 | 00 | 按需触发模式 单个温度 (T) 测量 单个相对湿度 (RH) 测量(1) |
低功耗模式 0(最低噪声) |
24 | 0B | 低功耗模式 1 | |
24 | 16 | 低功耗模式 2 | |
24 | FF | 低功耗模式 3(最低功耗) | |
20 | 32 | 自动测量模式 每 2 秒测量 1 次。 |
低功耗模式 0(最低噪声) |
20 | 24 | 低功耗模式 1 | |
20 | 2F | 低功耗模式 2 | |
20 | FF | 低功耗模式 3(最低功耗) | |
21 | 30 | 自动测量模式 每秒测量 1 次。 |
低功耗模式 0(最低噪声) |
21 | 26 | 低功耗模式 1 | |
21 | 2D | 低功耗模式 2 | |
21 | FF | 低功耗模式 3(最低功耗) | |
22 | 36 | 自动测量模式 每秒测量 2 次。 |
低功耗模式 0(最低噪声) |
22 | 20 | 低功耗模式 1 | |
22 | 2B | 低功耗模式 2 | |
22 | FF | 低功耗模式 3(最低功耗) | |
23 | 34 | 自动测量模式 每秒测量 4 次。 |
低功耗模式 0(最低噪声) |
23 | 22 | 低功耗模式 1 | |
23 | 29 | 低功耗模式 2 | |
23 | FF | 低功耗模式 3(最低功耗) | |
27 | 37 | 自动测量模式 每秒测量 10 次。 |
低功耗模式 0(最低噪声) |
27 | 21 | 低功耗模式 1 | |
27 | 2A | 低功耗模式 2 | |
27 | FF | 低功耗模式 3(最低功耗) | |
2C | 06 | 按需触发模式 单个温度 (T) 测量 单个相对湿度 (RH) 测量(1) |
低功耗模式 0(最低噪声) |
2C | 0D | 低功耗模式 1 | |
2C | 10 | 低功耗模式 2 | |
30 | 93 | 自动测量模式 | 退出,然后返回按需触发模式。 |
E0 | 00 | T 和 RH 的测量读数。 | |
E0 | 02 | 最小 T 的测量历史读数。 | |
E0 | 03 | 最大 T 的测量历史读数。 | |
E0 | 04 | 最小 RH 的测量历史读数。 | |
E0 | 05 | 最大 RH 的测量历史读数。 | |
61 | 00 | 配置 T 和 RH 的 ALERT 阈值 | 设定“Set Low Alert”的阈值 |
61 | 1D | 设定“Set High Alert”的阈值 | |
61 | 0B | 设定“Clear Low Alert”的阈值 | |
61 | 16 | 设定“Clear High Alert”的阈值 | |
61 | 55 | 将 ALERT 阈值传输至非易失性存储器 (NVM) | |
E1 | 02 | 验证 T 和 RH 的 ALERT 阈值 | 读取“Set Low Alert”的阈值 |
E1 | 1F | 读取“Set High Alert”的阈值 | |
E1 | 09 | 读取“Clear Low Alert”的阈值 | |
E1 | 14 | 读取“Clear High Alert”的阈值 | |
30 | 6D | 集成式加热器 | 启用 |
30 | 66 | 禁用 | |
30 | 6E | 集成式加热器 | 配置 |
F3 | 2D | 状态寄存器 | 读取内容 |
30 | 41 | 清除内容 | |
A0 | 04 | 将相对湿度和温度结果的偏移值编程到非易失性存储器/从非易失性存储器读取偏移值 | |
30 | A2 | 软复位 | |
36 | 83 | 读取 NIST ID(序列号)字节 5 和 4 | |
36 | 84 | 读取 NIST ID(序列号)字节 3 和 2 | |
36 | 85 | 读取 NIST ID(序列号)字节 1 和 0 | |
37 | 81 | 读取制造商 ID(德州仪器 (TI))(0x3000) | |
61 | BB | 覆盖默认的器件上电/复位测量状态 |
CFG (MSB) | CRC (LSB) | 配置 | 低功率模式 | 每秒测量数 |
---|---|---|---|---|
0x03 | 0xB0 | 自动测量模式 | 0(最低噪声) | 0.5 |
0x05 | 0xD2 | 自动测量模式 | 0(最低噪声) | 1 |
0x07 | 0x74 | 自动测量模式 | 0(最低噪声) | 2 |
0x09 | 0x16 | 自动测量模式 | 0(最低噪声) | 4 |
0x0B | 0x09 | 自动测量模式 | 0(最低噪声) | 10 |
0x13 | 0xF3 | 自动测量模式 | 1 | 0.5 |
0x15 | 0x91 | 自动测量模式 | 1 | 1 |
0x17 | 0x37 | 自动测量模式 | 1 | 2 |
0x19 | 0x55 | 自动测量模式 | 1 | 4 |
0x1B | 0x4A | 自动测量模式 | 1 | 10 |
0x23 | 0x36 | 自动测量模式 | 2 | 0.5 |
0x25 | 0x54 | 自动测量模式 | 2 | 1 |
0x27 | 0xF2 | 自动测量模式 | 2 | 2 |
0x29 | 0x90 | 自动测量模式 | 2 | 4 |
0x2B | 0x8F | 自动测量模式 | 2 | 10 |
0x33 | 0x75 | 自动测量模式 | 3(最低功耗) | 0.5 |
0x35 | 0x17 | 自动测量模式 | 3(最低功耗) | 1 |
0x37 | 0xB1 | 自动测量模式 | 3(最低功耗) | 2 |
0x39 | 0xD3 | 自动测量模式 | 3(最低功耗) | 4 |
0x3B | 0xCC | 自动测量模式 | 3(最低功耗) | 10 |
0x00 | 0x81 | 恢复出厂默认设置(睡眠模式) | 不适用 | 不适用 |