ZHCSIA1C May 2018 – July 2021 HDC2080
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | ||||||
| IDD | 电源电流 | RH 测量(1) | 650 | 890 | µA | |
| IDD | 电源电流 | 温度测量(1) | 550 | 730 | µA | |
| IDD | 电源电流 | 睡眠模式 | 0.05 | 1 | µA | |
| IDD | 电源电流 | 以每秒 1 个样本取平均值,仅 RH 或温度(1) (2) | 0.3 | µA | ||
| IDD | 电源电流 | 以每秒 1 个样本取平均值,RH(11 位)和温度(11 位)(1) (2) | 0.55 | µA | ||
| IDD | 电源电流 | 以每 2 秒 1 个样本取平均值,RH(11 位)和温度(11 位)(1) (2) | 0.3 | µA | ||
| IDD | 电源电流 | 以每 10 秒 1 个样本取平均值,RH(11 位)和温度(11 位)(1) (2) | 0.105 | µA | ||
| IDD | 电源电流 | 启动(平均启动时间) | 80 | µA | ||
| IHEATER | 集成式加热器(启用时) | VDD = 3.3V | 90 | mA | ||
| 相对湿度传感器 | ||||||
| RHACC | 精度(3) (4) | 0°C < TA < 60°C。非冷凝。 | ±2 | ±3 | %RH | |
| RHREP | 可重复性(5) | 14 位分辨率 | ±0.1 | %RH | ||
| RHHYS | 迟滞(6) | ±1 | %RH | |||
| RHHYS | 响应时间(7) | t63% 阶跃(8) | 8 | s | ||
| RHCT | 转换时间(5) | 9 位精度 | 275 | µs | ||
| RHCT | 转换时间(5) | 11 位精度 | 400 | µs | ||
| RHCT | 转换时间(5) | 14 位精度 | 660 | µs | ||
| RHLTD | 长期漂移(9) | ±0.25 | %RH/年 | |||
| 温度传感器 | ||||||
| TEMPACC | 精度 (5) | 5°C < TA < 60°C | ±0.2 | ±0.7 | °C | |
| 10°C < TA < 35°C | ±0.2 | ±0.4 | ||||
| TEMPREP | 可重复性(5) | 14 位分辨率 | ±0.1 | °C | ||
| TEMPCT | 转换时间(5) | 9 位精度 | 225 | µs | ||
| TEMPCT | 转换时间(5) | 11 位精度 | 350 | µs | ||
| TEMPCT | 转换时间(5) | 14 位精度 | 610 | µs | ||
| TEMPPSRR | 电源对精度的敏感度 | VDD = 1.8V 至 3.6V | 0.08 | ℃/V | ||
| SCL、SDA 引脚 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x VDD | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 x VDD | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 3mA | 0.4 | V | ||
| VHYS | 施密特触发输入的迟滞 | 0.1 x VDD | V | |||
| CIN | 输入电容 (5) | 0.5 | pF | |||