ZHCSFF0A May 2016 – August 2016 HDC1010
PRODUCTION DATA.
HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| HDC1010 | DSBGA(8 凸点) | 2.04mm x 1.59mm |