ZHCSV52 March 2024 ESDS452
PRODUCTION DATA
ESDS452 是一款双向 ESD 和 TVS 二极管。ESDS452 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 气隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 18A 的 8/20μs 浪涌。此外,二极管的正负低钳位电压有助于防止下游电路在 ESD 或浪涌事件期间暴露于高电压和大电流中。这种保护对于对稳健性和可靠性要求很高的工业系统至关重要。
ESDS452 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。