ZHCSUW2 February 2024 ESD652
PRODUCTION DATA
ESD652 是一款双向 ESD 保护二极管,用于电池管理系统和其他通信线路保护。ESD652 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 5.5A 的 8/20μs 浪涌。
该器件具有 4pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护对于对稳健性和可靠性要求很高的工业系统至关重要。
ESD652 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。
典型应用原理图