ZHCSRZ1B April 2023 – December 2025 ESD441
PRODUCTION DATA
| 参数 | 封装 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | DPL 和 DPY 封装 | IIO < 100nA,在工作温度范围内 | -5.5 | 5.5 | V | ||
| ILEAK | 反向漏电流 | VIO = 5.5V,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 1 | 50 | nA | |||
| VBR | 击穿电压 | IIO = 1mA,IO 至 GND | 6 | 7 | 8 | V | ||
| VCLAMP | 使用 TLP 时的钳位电压 | DPL 封装 | IPP = 1A,TLP,IO 至 GND | 6.3 | V | |||
| IPP = 5A,TLP,IO 至 GND | 6.5 | |||||||
| IPP = 16A,TLP,IO 至 GND | 7.6 | |||||||
| IPP = 16A,TLP,GND 至 IO | 3.8 | |||||||
| 浪涌冲击的钳位电压 (3) | IPP = 6A,tp = 8/20µs,IO 至 GND | 7.6 | ||||||
| RDYN | 动态电阻 (2) | DPL 封装 | IO 至 GND | 0.1 | Ω | |||
| GND 至 IO | 0.16 | |||||||
| VCLAMP | 使用 TLP 时的钳位电压 | DPY 封装 | IPP = 1A,TLP,IO 至 GND | 7.1 | V | |||
| IPP = 5A,TLP,IO 至 GND | 7.3 | |||||||
| IPP = 16A,TLP,IO 至 GND | 8.2 | |||||||
| IPP = 16A,TLP,GND 至 IO | 3.8 | |||||||
| 浪涌冲击的钳位电压 (3) | IPP = 6A,tp = 8/20µs,IO 至 GND | 8.6 | ||||||
| RDYN | 动态电阻 (2) | DPY 封装 | IO 至 GND | 0.16 | Ω | |||
| GND 至 IO | 0.16 | |||||||
| CL | 线路电容 | DPL 和 DPY 封装 | VIO = 0V;ƒ = 1MHz,Vpp = 30mV,IO 至 GND 或 IO 至 GND | 1 | pF | |||