ZHDS132 March 2026 ESD411
PRODUCTION DATA
ESD411 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD411 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±10kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。
该器件具有 0.3pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.39Ω) 和钳位电压(1.5A 时为 7.4V),可针对瞬态事件提供系统级保护。
该器件采用微型封装并具有 10kV ESD 等级和 1.5A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护汽车、个人电子产品和其他空间受限类应用中的 5.5V 及以下的高速数据线路。
ESD411 采用业界通用的 0201 封装。
功能方框图