ZHCSM68D April 2022 – March 2026 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1
PRODUCTION DATA
ESD2CANxx24-Q1 是一种具有高 ESD 保护级别的双向 TVS。该器件能够保护电路免受 ISO 10605 汽车标准中规定的 ±27kV 或 ±20kV 接触放电和 ±27kV 或 ±20kV 气隙放电的 ESD 冲击。该器件还可以处理高达 5.7A 的浪涌电流 (IEC 61000-4-5 8/20µs)。3pF(典型值)的 I/O 电容支持高达 10Mbps 的数据速率。这款钳位器件的动态电阻较小。因此,当器件主动保护其他电路时,钳位电压较低。例如,当器件承受 5.7A 瞬态浪涌电流时,钳位电压仅为 37V。击穿是双向的,因此这款保护器件非常适合差分信号的 CAN。漏电流很低,因此,当二极管在低于 VRWM 情况下工作时能够节省电力。温度范围为 −55°C 至 +150°C。因此,此 ESD 器件能够在大多数环境中的广泛温度下可靠工作。引线式 SOT-23 和 SC-70 封装非常适合需要进行自动光学检测 (AOI) 的应用。