ZHCSR82 November 2022 ESD2CANFD24
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 器件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | ESD2CANFD24 | –24 | 24 | V | ||
| VBRF | 击穿电压(2) | IIO = 10mA、IO 至 GND | ESD2CANFD24 | 25.5 | 35.5 | V | |
| VBRR | 击穿电压(2) | IIO = –10mA、IO 至 GND | ESD2CANFD24 | -35.5 | -25.5 | V | |
| VCLAMP | 钳位电压(3) | IPP = 3.5A,tp = 8/20µs,IO 到 GND | ESD2CANFD24 | 37 | V | ||
| VCLAMP | 钳位电压(4) | IPP = 16A、TLP、IO 至 GND 或 GND 至 IO | ESD2CANFD24 | 36 | V | ||
| ILEAK | 漏电流 | VIO = ±24V、IO 至 GND | ESD2CANFD24 | -50 | 5 | 50 | nA |
| RDYN | 动态电阻(4) | IO 至 GND 或 GND 至 IO | ESD2CANFD24 | 0.45 | Ω | ||
| CL | 线路电容(6) | VIO = 0V、f = 1MHz、Vpp = 30mV | ESD2CANFD24 | 2.5 | 4.2 | pF | |
| VHold | 快速复位后的保持电压 | TLP | ESD2CANFD24 | 30 | V | ||