ZHCSV21
February 2024
DS90UH984-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
支持资源
4.3
Trademarks
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RUR|88
MPQF502A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsv21_oa
1
特性
DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 发送器
VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 发送器
HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
主链路:1、2 或 4 通道
每通道高达 8.1Gbps
辅助通道 1Mbps
热插拔检测 (HPD)
将聚合视频流提取到本地 eDP 显示
专为 4K (60Hz) 视频分辨率而设计
流同步和分离
FPD-Link IV 接口
每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
同轴/STP 互连支持
可选 1 通道、2 通道
菊花链和分离
自适应均衡
超低延迟控制通道
两个高达 1MHz 快速+ 模式 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
高速 GPIO
支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
向后兼容性
具有片上密钥的集成 HDCP v1.4
720p 92x 和 1080p/2K 94x FPD-Link III 产品系列
安全和诊断
电压和温度监测
BIST 和图形生成
CRC 和错误诊断
控制位上的 ECC
用于防伪认证的唯一 ID
高级链路稳定性和 EMC 控制
展频时钟生成 (SSCG)
自适应接收器均衡 (AEQ)
低功耗操作
1.8V 和 1.15V 双电源供电
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
AEC-Q 等级 2,–40°C 至 105°C
符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准