ZHCSV21 February 2024 DS90UH984-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH984-Q1 是一款 FPD-Link IV 转 DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 串行器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆提供高速串行化接口。DS90UH984-Q1 是一款 VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 兼容器件,支持 HBR3 和超级帧格式等高级功能。该器件支持 4K 30 位颜色及更高的视频分辨率。FPD-Link IV 接口支持通过同一条链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 GPIO 数据)。通过 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容 FPD-Link III 模式下,该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深,并且在与支持 HDCP 的串行器配合使用时支持 HDCP v1.4。