ZHCSV31
February 2024
DS90UB981-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
Trademarks
4.3
静电放电警告
4.4
术语表
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RTD|64
MPQF141C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsv31_oa
zhcsv31_pm
1
特性
单端口或双端口 MIPI DSI 接收器
符合 D-PHY v1.2 和 DSI v1.3.1 标准
紧凑型 16/18/24/30 位 RGB 和 16 位 YCbCr
松散型 18 位 RGB 和 20 位 4:2:2
每个 D-PHY 端口 1 个时钟通道和 1-4 个可配置数据通道
高达
2.5
Gbps/通道
(带偏斜校准)
支持数据通道交换和极性反转
支持突发和非突发模式
超级帧解包功能
适用于
4K
(60Hz) 视频分辨率
FPD-Link IV
接口
支持每通道
10.8/6.75/3.375
Gbps;双通道高达
21.6
Gbps
同轴/STP 互连支持
端口拆分,以启用 Y 型电缆接口
超低延迟控制通道
两个高达 1MHz 的 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
高速 GPIO
向后兼容,
720P 92x 和 1080P/2K 94x 产品系列
ADAS 936、954、960、962、9702、9722 解串器
安全和诊断
电压和温度监测
线路故障检测
BIST 和图形生成
CRC 和错误诊断
用于防伪认证的唯一 ID
控制位上的 ECC
高级链路稳定性和 EMC 控制
数据换序
展频时钟生成 (SSCG)
低功耗操作
1.8V 和 1.1V 双电源供电
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
AEC-Q100 等级 2:-40°C 至 +105°C
64 引脚 QFN 可湿性侧面 9mm x 9mm
符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准