ZHCSV31 February 2024 DS90UB981-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB981-Q1 是一款 MIPI DSI 转 FPD-Link III/IV 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 解串器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP 电缆提供高速串行化接口。DS90UB981-Q1 是一款符合 D-PHY v1.2 标准的器件,可对 MIPI DSI 输入进行串行化处理,支持包括 4K 在内的视频分辨率以及 30 位色深。FPD-Link IV 接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包括 I2C 和 GPIO 数据。通过两个 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG 和随机生成更大限度减少了 EMI。在向后兼容 模式下,该器件通过单/双链路支持高达 720p 和 1080p 的分辨率以及 24 位色深。在 ADAS 兼容模式下,该器件可与 936、95x、96x 和 97x 解串器互操作,支持高达 8MP+/40fps 的分辨率。
简化版应用示意图