ZHCSME6A December 2020 – June 2022 DS160PT801
PRODUCTION DATA
DS160PT801 是一款高性能 8 路(16 通道)PCI-Express 协议感知重定时器,支持所有高达 16 GT/s 的标准 PCIe 数据速率。它用于扩展高速 PCIe 串行链路(从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑)的覆盖范围并提升稳定性。
DS160PT801 支持公共时钟和独立参考时钟架构,具有/不具有展频时钟。这为定义系统时钟架构提供了较大的灵活性。
DS160PT801 中的 8 个通道可分叉为两个 x4 链路,从而支持不同的系统拓扑。
紧凑但易于制造的 BGA 封装提供了出色的热性能,同时可在空间受限的应用(如 1RU 转接卡)中实现出色布局。此功能可降低整体解决方案尺寸、PCB 布线复杂性和 BOM 成本。
诊断功能包括带内接收器裕度调节、带外无损水平或垂直眼图裕度监视器、接收器环回、编码错误检测和片上温度传感器。这些功能有助于测量链路裕度,并可用于监测系统随时间推移的运行状况。
DS160PT801 可通过 SMBus 接口进行配置。初始配置可从外部 EEPROM 自动加载。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS160PT801 | FCCSP (332) | 8.50 mm x 13.40 mm |