ZHCSME6A December   2020  – June 2022 DS160PT801

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device Comparison
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Device Support
      1. 6.1.1 Development Support
      2. 6.1.2 12.1.2 Device Nomenclature
    2. 6.2 Documentation Support
      1. 6.2.1 Related Documentation
    3. 6.3 接收文档更新通知
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 Trademarks
    6. 6.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 6.7 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 8 路(16 通道)协议感知 PCI-Express 重定时器支持 16.0、8.0、5.0 和 2.5GT/s 接口
  • 芯片间通信 (ICC) 支持双芯片链路宽度扩展,从而形成 16 通道第 4 代重定时器
  • 支持公共时钟、不具有展频时钟 (SSC) 的单独参考时钟和具有 SSC 的单独参考时钟
  • 支持 2x4 分叉
  • 自适应接收 CTLE 和 DFE 支持超高的 PCIe 第 4 代通道损耗
  • 支持均衡协商
  • 低延迟架构
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM) 和 PCIe 接收裕度调节功能
  • 小型 8.50mm × 13.40mm BGA 封装
  • 直通引脚排列可在两个信号层中实现信号分接
  • 与标准 1.00mm BGA PCB 制造兼容
  • 双电源:1.17 V 和 1.8 V
  • 通过外部 EEPROM 或 I2C 控制器进行 I2C 配置(高达 1MHz)
  • 工业温度范围:−40°C 至 85°C