| 元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|
| CVM | VM | GND | 额定电压为 VM 的 10µF(最小值)陶瓷电容器 |
| CVM | VM | GND | 额定电压为 VM 的 0.1µF 陶瓷电容器 |
| CVINT | VINT | GND | 6.3V、2.2µF 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | VCC(1) | nFAULT | >1kΩ |
| RAISEN | AISEN | GND | 检测电阻,请参阅 节 7.2 以了解尺寸 |
| RBISEN | BISEN | GND | 检测电阻,请参阅 节 7.2 以了解尺寸 |
(1) VCC 不是 DRV8848 上的引脚,但开漏输出 nFAULT 需要 VCC 电源电压上拉;nFAULT 可能会被上拉到 VINT