ZHCSMO7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VM、DVDD) | ||||||
| IVM | VM 工作电源电流 | EN/nFAULT = 1,nSLEEP = 1,无电机负载 |
3.8 |
5.6 | mA | |
| IVMQ | VM 睡眠模式电源电流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
| tSLEEP | 休眠时间 | nSLEEP = 0 至睡眠模式 | 120 | μs | ||
| tWAKE | 唤醒时间 | nSLEEP = 1 至输出转换 | 0.8 | 1.2 | ms | |
| tON | 开通时间 | VM > UVLO 至输出转换 | 0.8 | 1.2 | ms | |
| VDVDD | 内部稳压器电压 | 无外部负载,6V < VVM < 33V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 无外部负载,VVM = 4.2V |
3.9 |
4.05 |
V | |||
| 逻辑电平输入(STEP、DIR、nSLEEP) | ||||||
| VIL | 输入逻辑低电平电压 | 0 | 0.6 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平电压 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| VHYS | 输入逻辑迟滞 | 150 | mV | |||
| IIL | 输入逻辑低电平电流 | VIN = 0V | -1 | 1 | μA | |
| IIH | 输入逻辑高电平电流 | VIN = 5V | 100 | μA | ||
| 三电平输入 (M0) | ||||||
| VI1 | 输入逻辑低电平电压 | 连接至 GND | 0 | 0.6 | V | |
| VI2 | 输入高阻态电压 | 高阻态 | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
| VI3 | 输入逻辑高电平电压 | 连接至 DVDD | 2.7 | 5.5 | V | |
| IO | 输出上拉电流 | 10 | μA | |||
| 四电平输入 (M1) | ||||||
| VI1 | 输入逻辑低电平电压 | 连接至 GND | 0 | 0.6 | V | |
| VI2 | 330kΩ ± 5% 至 GND | 1 | 1.25 | 1.4 | V | |
| VI3 | 输入高阻态电压 | 高阻态 | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
| VI4 | 输入逻辑高电平电压 | 连接至 DVDD | 2.7 | 5.5 | V | |
| IIL | 输出上拉电流 | 10 | μA | |||
| 七电平输入 (DECAY/TOFF) | ||||||
| VI1 | 电压电平 1 | 连接至 GND | 0 | 0.1 | V | |
| VI2 | 电压电平 2 | 14.7kΩ ± 1% 至 GND | 0.2 | 0.35 | V | |
| VI3 | 电压电平 3 | 44.2kΩ ± 1% 至 GND | 0.55 | 0.8 | V | |
| VI4 | 电压电平 4 | 100kΩ ± 1% 至 GND | 1 | 1.25 | V | |
| VI5 | 电压电平 5 | 249kΩ ± 1% 至 GND | 1.5 | 1.75 | V | |
| VI6 | 电压电平 6 | 高阻态 | 2.1 | 2.4 | V | |
| VI7 | 电压电平 7 | 连接至 DVDD | 3 | 5.5 | V | |
| IIL | 输出上拉电流 | 22.5 | μA | |||
| 控制输入/输出 (EN/nFAULT) | ||||||
| VOL | 输出逻辑低电平电压 | 0 | 0.6 | V | ||
| RPD2 | 内部下拉电阻 | 2 | MΩ | |||
| IL | 泄漏电流 | VEN/nFAULT = 5V,故障状况 | 375 | μA | ||
| 电机驱动器输出(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
| RDS(ONH) | 高侧 FET 导通电阻 | VVM = 24V,TJ = 25°C,IO = -0.5A | 750 | 875 | mΩ | |
| VVM = 24V,TJ = 125°C,IO = -0.5A | 1130 | 1350 | mΩ | |||
| VVM = 24V,TJ = 150°C,IO = -0.5A | 1250 | 1450 | mΩ | |||
| RDS(ONL) | 低侧 FET 导通电阻 | VVM = 24V,TJ = 25°C,IO = 0.5A | 750 | 875 | mΩ | |
| VVM = 24V,TJ = 125°C,IO = 0.5A | 1130 | 1350 | mΩ | |||
| VVM = 24V,TJ = 150°C,IO = 0.5A | 1250 | 1450 | mΩ | |||
| tSR | 输出压摆率 | VVM = 24V、IO = 0.5A,在 10% 至 90% 之间 | 240 | V/µs | ||
| PWM 电流控制 (VREF) | ||||||
| KV | 跨阻增益 | VREF = 3V | 2.805 | 3 | 3.195 | V/A |
| tOFF | PWM 关断时间,混合 30% 衰减 | DECAY/TOFF = 14.7kΩ 至 GND | 7 | μs | ||
| DECAY/TOFF = 44.2kΩ 至 GND | 16 | |||||
| DECAY/TOFF = 100kΩ 至 GND | 32 | |||||
| PWM 关断时间,智能调优动态衰减 | DECAY/TOFF = 249kΩ 至 GND | 7 | ||||
| DECAY/TOFF = 高阻态 | 16 | |||||
| DECAY/TOFF = 连接至 DVDD | 32 | |||||
| ΔITRIP | 电流跳变精度 | IO = 1A,10% 至 20% 电流设置 | -15 | 15 | % | |
| IO = 1A,20% 至 67% 电流设置 | -10 | 10 | ||||
| IO = 1A,68% 至 100% 电流设置 | -6 |
6 | ||||
| IO,CH | AOUT 和 BOUT 电流匹配 | IO = 1A | -2.5 | 2.5 | % | |
| 保护电路 | ||||||
| VUVLO | VM UVLO 锁定 | VM 下降,UVLO 下降 | 3.8 | 3.95 | 4.05 | V |
| VM 上升,UVLO 上升 | 3.9 | 4.05 | 4.15 | |||
| VUVLO,HYS | 欠压迟滞 | 上升至下降阈值 | 100 | mV | ||
| IOCP | 过流保护 | 流经任何 FET 的电流 | 1.7 | A | ||
| tOCP | 过流抗尖峰时间 |
1.8 | μs | |||
| tRETRY | 过流重试时间 |
4 |
ms | |||
| TOTSD | 热关断 | 内核温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
| THYS_OTSD | 热关断迟滞 | 内核温度 TJ | 20 | °C | ||