ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
图 7-9 慢速/慢速衰减模式在慢速衰减期间,H 桥的两个低侧 FET 均处于开启状态,以便实现电流再循环。
在给定的 tOFF 下,慢速衰减是电流纹波最低的衰减模式。但是,在电流步进下降时,慢速衰减需要很长的时间才能稳定至新的 ITRIP 电平,因为此时的电流下降速度非常慢。
如果电流保持很长时间(STEP 引脚无输入)或步进速度非常慢,则慢速衰减可能无法正确调节电流,因为电机绕组上不存在反电动势。在这种状态下,电机电流上升速度会非常快,可能需要很长的关断时间。在某些情况下,这可能会导致电流调节损耗,因此建议采用更快速的衰减模式。