ZHCSMN6C May 2020 – July 2022 DRV8424 , DRV8425
PRODUCTION DATA
与传统的固定关断时间电流调节方案相比,智能调优电流调节方案是一种先进的电流调节控制方法。智能调优电流调节方案有助于步进电机驱动器根据下列运行因素调整衰减方案:
该器件提供两种不同的智能调优电流调节模式,即智能调优动态衰减和智能调优纹波控制。
图 7-12 智能调优动态衰减模式智能调优动态衰减通过在慢速、混合和快速衰减之间自动配置衰减模式,显著简化了衰减模式选择。在混合衰减中,智能调优将动态调整总混合衰减时间中快速衰减的百分比。此功能通过自动确定最佳衰减设置来消除电机调谐,从而产生最低的电机纹波。
衰减模式设置经由每个 PWM 周期进行迭代优化。如果电机电流超过目标跳变电平,则衰减模式在下一个周期变得更加激进(增加快速衰减百分比)以防止调节损失。如果必须长时间驱动才能达到目标跳变电平,则衰减模式在下一个周期变得不那么激进(去除快速衰减百分比),从而以更少的纹波实现更高效地运行。在步进下降时,智能调优动态衰减会自动切换到快速衰减,以便快速进入下一步进。
对于需要实现最小电流纹波但希望在电流调节方案中保持固定频率的应用,智能调优动态衰减是理想选择。