ZHCSWR1H December 2009 – July 2024 DRV8412
PRODUCTION DATA
DRV841x2 是具有先进保护系统的高性能、集成式双路全桥电机驱动器。
得益于 H 桥 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达 97%。这种高效率支持使用更小的电源和散热器,使得此类器件非常适合节能应用。
DRV841x2 需要两个电源,一个为 12V,用于 GVDD 和 VDD,另外一个可高达 50V,用于 PVDD。DRV841x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些器件还具有创新的保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。DRV841x2 有一个限流电路,此电路可在诸如电机启动等负载瞬态期间防止器件过流关断。一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别,以满足不同的电机要求。
DRV841x2 的每个半桥都有独特的独立电源和接地引脚。借助这些引脚,可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的多个电机。
简化版应用示意图