ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
该器件具有三个集成相位比较器,每个比较器根据 VDRAIN 引脚上的电压监测 SHx 引脚上的电压。相位比较器可用于监测 SHx 引脚的电压,以进行电机换向控制,测量从输入到输出的时间,或用于诊断驱动器、外部 MOSFET 和外部负载。
相位比较器阈值由 VDRAIN 引脚和 GND 引脚之间的电阻分压器生成。阈值电压被发送到相位比较器上,并与 SHx 电压进行比较(以 GND 为基准)。
该器件可配置为在 INLA、INLB 和 INLC 引脚上启用三个推挽式数字输出。输出指示每个相位比较器输出的状态。当 INLx 用于相位比较器输出时,必须将 SPI 寄存器位 PWM_MODE 配置为 010b(带有 SPIN 使能控制的 3xPWM 模式),以控制低侧栅极驱动器。
该器件集成了一个用于比较数字输入 INHx 和相位比较器输出的逻辑。如果检测到不匹配,则会在 SPI 寄存器位 PHCx_FLT 上报告故障。