ZHCSVR5A March 2023 – November 2024 DRV8329-Q1
PRODUCTION DATA
节 8.2.1.1 列出了系统设计的示例输入参数。
设计参数 | 基准 | 示例值 |
|---|---|---|
电源电压 | VPVDD | 24V |
电机峰值电流 | IPEAK | 20A |
PWM 频率 | fPWM | 20kHz |
MOSFET VDS 压摆率 | SR | 120V/μs |
MOSFET 输入栅极电容 | QG | 54nC |
MOSFET 输入栅极电容 | QGD | 14nC |
死区时间 | tdead | 200ns |
过流保护 | IOCP | 30A |