ZHCSVR5A March 2023 – November 2024 DRV8329-Q1
PRODUCTION DATA
当 DRVOFF 被驱动为高电平时,栅极驱动器进入关断模式,覆盖输入引脚 INHx 和 INLx 上的信号。DRVOFF 绕过器件内部的数字控制逻辑,直接连接到栅极驱动器输出(请参阅图 7-12)。该引脚为外部故障监测提供了一种机制,可通过直接绕过外部控制器或内部控制逻辑来禁用栅极驱动器。当 DRV8329-Q1 检测到 DRVOFF 引脚被驱动为高电平时,它会禁用栅极驱动器并将其置于下拉模式(请参阅图 7-13)。栅极驱动器的关断序列如图 7-13 所示。当栅极驱动器启动关断序列后,会为 ISINK 电流应用有源驱动器下拉并持续 tSD_SINK_DIG 时间,之后栅极驱动器进入无源下拉模式。当 DRVOFF 保持高电平时,nFAULT 将被拉至低电平以指示关断状态,当 DRVOFF 被驱动为低电平时将释放。