ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
在独立 PWM 模式下,相应的输入引脚独立控制每个高侧和低侧栅极驱动器。借助该控制模式,DRV832x 系列器件能够通过每个半桥驱动独立的高侧和低侧负载。这些类型的负载包括单向有刷直流电机、电磁阀以及低侧和高侧开关。在该模式下,如果系统设置为半桥配置,则同时导通高侧和低侧 MOSFET 会导致击穿。
| INLx | INHx | GLx | GHx |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L |
| 0 | 1 | L | H |
| 1 | 0 | H | L |
| 1 | 1 | H | H |
由于高侧和低侧 VDS 过流监视器共享 SHx 检测线,因此当半桥的高侧和低侧栅极驱动器被拆分并独立使用时,则无法同时使用这两个监视器。在这种情况下,应将 SHx 引脚连接到高侧驱动器并禁用 VDS 过流监视器,如图 8-11 所示。
图 8-11 独立的 PWM 高侧和低侧驱动器如果使用半桥仅实现高侧或低侧驱动器,则仍然可以使用 VDS 过流监视器。连接 SHx 引脚,如图 8-12 或图 8-13 所示。未使用的栅极驱动器和相应的输入引脚可以保持断开状态。
图 8-12 一个高侧驱动器
图 8-13 一个低侧驱动器