ZHCSG01D February 2017 – March 2022 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA
为了更大限度地减小直流失调电压,DRV8323 和 DRV8323R 器件可通过 SPI 寄存器 (CSA_CAL_X) 或 CAL 引脚执行自动失调电压校准。启用校准时,放大器的输入短路,负载断开,且放大器的增益 (GCSA) 更改为 40V/V 设置。然后,放大器会执行自动修整例程,以尽可能减小输入失调电压。校准启用后,自动修整例程需要 100µs 时间完成。在此之后,如果需要通过外部控制器完成进一步的失调电压校准,则放大器的输入端保持短路状态,负载保持断开状态,且增益保持在 40V/V。要完成失调电压校准,CSA_CAL_X 寄存器或 CAL 引脚应恢复为低电平。器件完成校准后,增益会恢复原始增益设置值。为获得理想结果,请在外部 MOSFET 未进行开关动作时执行失调电压校准,以减少对放大器的潜在噪声影响。当电流检测放大器进入校准模式时,如果器件配置为单向模式,则 VREF 引脚设置为双向模式。即使没有为所有通道设置 CSA_CAL_X 寄存器,VREF 引脚的设置也会影响所有三个电流检测放大器的通道。