ZHCSQL7F May 2010 – May 2022 DRV8312 , DRV8332
PRODUCTION DATA
DRV83x2 是具有高级保护系统的高性能、集成式三相电机驱动器。
由于功率 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达 97%。凭借高效率、更小的电源和散热器等特性,此类器件非常适合节能应用。
DRV83x2 需要两个电源,一个为 GVDD 和 VDD 提供 12V 电源,另一个为 PVDD 提供高达 50V 的电源。DRV83x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些器件还具有创新的保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。DRV83x2 具有限流电路,可防止器件在电机启动等负载瞬态期间关闭。一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别以满足不同的电机需要。
DRV83x2 的每个半桥都有独特的独立电源和接地引脚。借助这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。
| (1)器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8312 | HTSSOP (44) | 14.00mm x 6.10mm |
| DRV8332 | HSSOP (36) | 15.90 mm × 11.00 mm |