ZHCSWC4C May 2024 – February 2025 DRV8161 , DRV8162
PRODUCTION DATA
DRV816x 系列器件提供三种不同的 PWM 控制模式,用以支持各种换向和控制方法。PWM 控制模式为 1 引脚 PWM、2 引脚 PWM 和独立 PWM 模式。通过 DT/MODE 引脚配置这些模式。
DT/MODE 引脚会在上电时锁存,因此,如果要更改 PWM 控制模式,需要通过电源对器件进行复位。请参阅表 7-6,了解如何使用 DT/MODE 引脚配置 PWM 控制模式。