ZHDS415 September 2026 DRV8003-Q1
PRODUCTION DATA
当在寄存器 HB_OUT_CNFGx 中禁用半桥时,用户可以使用关断状态诊断来确定一对半桥上的阻抗。通过此诊断,可以被动检测以下故障情况:
| 器件 | 最小 ROPEN_HB |
|---|---|
| DRV8000Q1 | 35Ω |
| DRV8000E-Q1 | 320Ω |
| DRV8001Q1 | 320Ω |
| DRV8002Q1 | 35Ω |
| DRV8003Q1 | 320Ω |
以下输出、下拉/上拉和 VREF 组合如下所示:
| HB_OLP_CNFG | 说明 |
|---|---|
| 00b | OLP 关断 |
| 01b | 使能 X 上拉,使能输出 Y 下拉,选择输出 Y,VREF 低电平 |
| 10b | 使能 X 上拉,使能输出 Y 下拉,选择输出 X,VREF 高电平 |
| 11b | 使能 X 上拉,使能输出 Y 上拉,选择输出 Y,VREF 低电平 |
无故障场景与故障场景的 OLP 组合和真值表如表 7-33 所示。为使诊断处于启用状态并有效,寄存器 HB_OUT_CNFGx 中的 OUTx_CNFG 位中的所有半桥配置都必须为零(禁用)。
| 用户输入 | OLP 设置 | HB_OLP_STAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB_OLP_CNFG | nSLEEP | OUTX | OUTY | CMP REF | 所选输出 | 正常 | 开路 | GND 短路 | VM 短路 |
| 01b | 1 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFL | OUTY | 1b | 0b | 0b | 1b |
| 10b | 1 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFH | OUTX | 0b | 1b | 0b | 1b |
| 11b | 1 | ROLP_PD | ROLP_PU | VOLP_REFL | OUTY | 1b | 1b | 0b | 1b |
以下半桥对关断状态组合和选择值如下所示。
| HB_OLP_SEL | 选择 OUTX 和 OUTY 对 |
|---|---|
| 0000b | 无输出 |
| 0001b | OUT1 和 OUT2 |
| 0010b | OUT1 和 OUT3 |
| 0011b | OUT1 和 OUT4 |
| 0100b | 保留 |
| 0101b | 保留 |
| 0110b | OUT2 和 OUT3 |
| 0111b | OUT2 和 OUT4 |
| 1000b | 保留 |
| 1001b | 保留 |
| 1010b | OUT3 和 OUT4 |
| 1011b | 保留 |
| 1100b | 保留 |
| 1101b | 保留 |
| 1110b | 保留 |
| 1111b | 保留 |