ZHDS415 September 2026 DRV8003-Q1
PRODUCTION DATA
禁用 ITRIP 调节时,将启用提供过流保护。系统会监测所有驱动器 (OUT5-OUT12) 的输出电流,如果在消隐时间之后电流超过过流阈值达到抗尖峰脉冲时间,则输出会被禁用。
通过在 HS_REG_CNFG1 中配置 OUTx_ITRIP_EN = 0b 来禁用 OUT5 和 OUT7 的 ITRIP,并通过在 HS_REG_CNFG3 寄存器中配置 HS_OUTx_ITRIP_EN = 0b 来禁用 OUT6、OUT8-12 的 ITRIP。可以通过在 HS_OC_CNFG 寄存器中设置 OUT5-7 的 OUTx_RDSON_MODE 位和 OUT8-12 的 OUTx_OC_TH 位,来配置过流阈值(高电平或低电平)。
所有高侧驱动器输出的过流保护的消隐时间为 40μs。消隐时间从启用 OUTx 后开始。OUT5 和 OUT7 具有专用的抗尖峰脉冲时间设置,可通过 HS_REG_CNFG1 寄存器中的 HS_OUT5_ITRIP_DG 和 OUT7_ITRIP_DG 位进行配置。OUT6 具有专用的抗尖峰脉冲时间设置,可通过 HS_REG_CNFG3 寄存器中的 HS_OUT6_ITRIP_DG 进行配置。对于 OUT8-12,抗尖峰脉冲时间设置为共享模式,可通过 HS_REG_CNFG3 寄存器中的 HS_OUT_ITRIP_DG 位进行配置。对于 VPVDD < 20V 的情况,所有抗尖峰脉冲选项(24、32、40 和 48μs)均可用。当 VPVDD > 20V 时,抗尖峰脉冲时间自动减少到 10μs。当检测到过流时,OUT5-12 驱动器对应的 HS_STAT 寄存器中的 OUTx_OCP 位将被锁存,且相应的输出将被关断。该故障位保持置位状态,直到 CLR_FLT 位被置位。