ZHCSCR6D May 2014 – February 2023 DRV5053
PRODUCTION DATA
有关更多配置信息,请参见Topic Link Label9.1.2 和Topic Link Label10。
图 5-1 DBZ 封装3 引脚 SOT-23顶视图
图 5-2 LPG 封装3 引脚 TO-92顶视图| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DBZ | LPG | ||
| GND | 3 | 2 | GND | 接地引脚 |
| VCC | 1 | 1 | Power | 2.5V 至 38V 电源。使用额定值为 VCC 的 0.01µF(最小值)陶瓷电容器将此引脚旁路至 GND 引脚。 |
| OUT | 2 | 3 | 输出 | 霍尔传感器模拟输出。1V 输出对应于 B = 0mT |