ZHCSCA7L March 2014 – February 2023 DRV5013
PRODUCTION DATA
DRV5013 器件是一款具有数字锁存输出的斩波稳定型霍尔传感器,适用于磁感应应用。DRV5013 器件可由介于 2.5V 和 38V 之间的电源电压供电,并可连续承受 –22V 的反向电池情况。在向 VCC 引脚施加 –22V 至 2.4V 的电压(相对于 GND 引脚)时,DRV5013 器件不工作。此外,该器件可承受高达 40V 的瞬态持续电压。
磁场极性定义如下:靠近封装标记面的南极为正磁场。靠近封装标记面的北极是负磁场。
输出状态取决于垂直于封装的磁场。靠近封装标记侧的南极使输出拉至低电平(操作点,BOP),靠近封装标记侧的北极使输出释放(释放点,BRP)。工作点和释放点之间存在迟滞,因此磁场噪声不会意外触发输出。
需要在 OUT 引脚上连接一个外部上拉电阻器。可以将 OUT 引脚上拉至 VCC 或其他电源电压。这样可以更轻松地连接控制器电路。