ZHCSCA7L March 2014 – February 2023 DRV5013
PRODUCTION DATA
在向 DRV5013 器件施加 VCC 之后,必须经过 ton 后 OUT 引脚才有效。在上电顺序期间,输出为高阻抗。会在 ton 结束时产生图 7-3 和图 7-4 所示的脉冲。该脉冲使主机处理器能够在启动后确定 DRV5013 输出何时有效。在案例 1(图 7-3)和案例 2(图 7-4)中,定义输出时假定恒定磁场 B > BOP 和 B < BRP。
如果器件在磁场强度 BRP < B < BOP 时开通,则器件输出是不确定的,可能是高阻态或被拉至低电平。在上电序列期间,输出保持高阻态,直到 ton 结束。在 ton 结束时,会在 OUT 引脚上提供一个脉冲,表示 ton 已经过去。在 ton 之后,如果磁场发生变化,使得 BOP < B,则输出被释放。案例 3(图 7-5)和案例 4(图 7-6)显示了该行为的示例。